??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1650810000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1650810000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC HD 25 MC
DESCSHORT
Description short
Wkład styku (złącza przemysłowe) Złącze męskie, 250 V, 10 A, Liczba biegunów: 25, Przyłącze zagniatane, Wielkość konstrukcyjna: 5
DESCLONG
Description long
Wkładka dla wtykowych łączników przemysłowych, skłądająca się z elementu stycznego i izolacji.
GTIN
GTIN-Code
4008190299439
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB499
Rated surge voltage
4 kV
AAB754
Contact design
male
AAB755
Contact insert without contact
Yes
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
2.500 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.140 mm²
AAC049
PE connection present
Yes
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C
AAC821
Max. operating temperature
125 °C
AAF726
rated current
10 A
AAK496
Electro Material
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAT080
Pole number
25
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
EAC
BAC140
Combustibility class
V0
BAC676
Max. line cross section, flexible
2.500 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
2.500 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAH005
rated voltage
250 V
AAF040
Mass
0.033 kg
BAB577
depth
32.7 mm
BAA020
height
72.5 mm
BAF016
width
23 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85472000
URL
URL
Preview - Generation