??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1646630000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1646630000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZS 15/5 MC NE WS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: ohne, horizontal und vertikal, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4008190401214
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC900
Rastermaß
5 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
4.288 mm
BAA020
Höhe
16.2 mm
BAF016
Breite
4.500 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation