??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1636510000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1636510000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ESO 15 DIN A4 WS
DESCSHORT
Description short
Repérage de blocs de jonction, blanc, Caractères imprimés: sans, honrizontal et vertical, Largeur: 6 mm, Hauteur: 15 mm
DESCLONG
Description long
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN
4008190425494
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
6 mm
BAA351
color
white
BAB664
material
Paper
AAF040
Mass
0.011 kg
BAB577
depth
0.2 mm
BAA020
height
13.25 mm
BAF016
width
6.400 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
48219090
URL
URL
Aperçus & Génération 3D