??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 1631940000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1631940000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
STR 5 S F.SCHT 5 S
DESCSHORT
Description short
Señalización de dispositivos, 7 mm, Poliéster, sin PVC, transparente
DESCLONG
Description long
Señalizadores para la identificación de equipo. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.
GTIN
GTIN-Code
4008190206697
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyester
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
0.500 mm
BAA020
height
39.8 mm
BAF016
width
7.15 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation