??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1631350000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1631350000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ESO 5 DIN A4 GE
DESCSHORT
Description short
Маркировка клемм, Напечатанные символы: без, горизонтально и вертикально, желтый
DESCLONG
Description long
Маркер для маркировки клемм. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4008190206208
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
16.500 mm
BAA351
color
yellow
BAB664
material
Paper
AAF040
Mass
0.011 kg
BAB577
depth
0.2 mm
BAA020
height
39.75 mm
BAF016
width
16.250 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
48219090
URL
URL
Preview - Generation