??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1631350000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1631350000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ESO 5 DIN A4 GE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Aufgedruckte Zeichen: ohne, horizontal und vertikal, gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4008190206208
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC900
Rastermaß
16.500 mm
BAA351
Farbe
gelb
BAB664
Werkstoff
Papier
AAF040
Masse
0.011 kg
BAB577
Tiefe
0.2 mm
BAA020
Höhe
39.75 mm
BAF016
Breite
16.250 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
48219090
URL
URL
Preview - Generation