??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 1611930000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1611930000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZGB 30
DESCSHORT
Description short
Señalización de bornes, Paso en mm: 5.00, horizontal y vertical, blanco
DESCLONG
Description long
Señalizador para el etiquetado de terminales. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.
GTIN
GTIN-Code
4008190002251
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
7 mm
BAA351
color
white
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
10.5 mm
BAA020
height
16.45 mm
BAF016
width
31.700 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation