??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1609770000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1609770000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WO 127/25 TP
DESCSHORT
Description short
Système de codage des câbles, 8 - 32.3 mm, 127 mm, Film vinyle, blanc
DESCLONG
Description long
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
GTIN
GTIN-Code
4008190085810
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
32.300 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
white
BAB664
material
polyvinylidenefluoride (PVDF)
BAC140
Combustibility class
V0
BAC624
Max. diameter of conductors
150 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
70 mm
BAC732
Min. cable diameter
8 mm
BAD656
Without halogens
No
BAG640
Assembly type
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.033 kg
BAB577
depth
0.025 mm
BAA020
height
25.4 mm
BAF016
width
25.4 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Aperçus & Génération 3D