??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1609770000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1609770000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WO 127/25 TP
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 8 - 32.3 mm, 127 mm, Vinylfilm, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4008190085810
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
32.300 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAA351
Farbe
weiß
BAB664
Werkstoff
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC624
max. Aderdurchmesser
150 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
70 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
8 mm
BAD656
halogenfrei
Nein
BAG640
Montageart
Sonstiges
AAF040
Masse
0.033 kg
BAB577
Tiefe
0.025 mm
BAA020
Höhe
25.4 mm
BAF016
Breite
25.4 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Preview - Generation