??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1609110000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1609110000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZAD 1/4
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Raster in mm: 5.10, Aufgedruckte Zeichen: Symbole, gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4008190190910
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC900
Rastermaß
5.100 mm
BAA351
Farbe
gelb
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
12.476 mm
BAA020
Höhe
7.921 mm
BAF016
Breite
5.100 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation