??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1601730000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1601730000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC HD 40 FC
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kontakteinsatz (Industriesteckverbinder) Buchse, 250 V, 10 A, Polzahl: 40, Crimpanschluss, Baugröße: 6
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsatz für Industriesteckverbinder, bestehend aus Kontaktelement und Isolierkörper.
GTIN
4008190022006
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB499
Bemessungsstoßspannung
4 kV
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB755
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Ja
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
2.500 mm²
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.500 mm²
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.140 mm²
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Ja
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
10 A
AAK496
Elektromaterial
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAT080
Polzahl
40
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CSA; EAC
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
2.500 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
AAF040
Masse
0.063 kg
BAB577
Tiefe
34.8 mm
BAA020
Höhe
84 mm
BAF016
Breite
33.9 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85472000
URL
URL
Preview - Generation