??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1600490000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1600490000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLBUE 10-20
DESCSHORT
Description short
Zacisk przyłącza ekranowania, Raster w mm: 25.00, Średnica kabla, maks.: 20 mm, Stal
DESCLONG
Description long
Terminal o dużej powierzchni osłaniającej złącze.
GTIN
GTIN-Code
4008190151874
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB917
max. permissible cable diameter
20 mm
AAC033
min. permissible cable diameter
20 mm
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
Yes
AAF040
Mass
0.030 kg
BAB577
depth
39.495 mm
BAA020
height
26 mm
BAF016
width
24.874 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation