??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1595220000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1595220000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DSTV TS 6-24
DESCSHORT
Description short
Kódovací prvek (průmyslové zásuvné konektory) Polyamid 66, Barevný: Béžová
DESCLONG
Description long
Kódovací prvek pro jedinečné přiřazení připojení pro průmyslové zásuvné konektory.
GTIN
GTIN-Code
4008190013226
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB409
Design of the coding element
Kódovací prvek (průmyslové zásuvné konektory)
AAC206
Material of the coding element
Plastic
BAA351
color
basic + neon color sorted
AAF040
Mass
0.019 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation