Selezione modello CAD
Weidmueller 1565900000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1565900000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CSL1,6R26-24 SN I1,4
DESCSHORT
Description short
Contatto a crimpare (connettori per circuito stampato) 0.25 mm², stagnato, CPZ [VPE]: 5000 ST, Box
DESCLONG
Description long
Contatto a crimpare per connettore per circuito stampato.
GTIN
GTIN-Code
4008190139797
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAZ341
Direzione di azionamento
0 °
AAZ339
Azionamento del collegamento del conduttore
Strumento di azionamento
AAZ344
Sezione massima del conduttore (filo flessibile con puntale senza collare in ...
0 mm²
AAZ332
Lunghezza del pin
0 mm
AAZ343
Sezione minima del conduttore (filo flessibile con puntale senza collare in p...
0 mm²
AAZ337
Numero di collegamenti dei conduttori per polo
1
AAZ363
Area di contatto del tappo di rivestimento
Stagno (Sn)
AAZ542
dimensione massima del conduttore collegabile (AWG/KCMIL)
24
AAZ541
dimensione minima del conduttore collegabile (AWG/KCMIL)
26
AAZ365
Area di contatto del conduttore di rivestimento
Stagno (Sn)
AAB230
Tipo di conduttore di collegamento
connessione a crimpare
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.140 mm²
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
0.250 mm²
AAC194
Tipo di imballaggio
scatola
AAB940
sezione minima del conduttore collegabile filo multiplo
0.140 mm²
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
0.250 mm²
AAZ322
Tensione nominale di sovratensione (III/2)
0 kV
AAB789
sezione massima del conduttore collegabile filo multiplo
0.250 mm²
AAF040
Mass
0.00100 kg
AAZ849
Tipo di numero di tariffa doganale
TARIC
AAZ800
Numero di tariffa doganale
85366990
URL
URL
Preview - Generation