Choix du modèle CAO
Weidmueller 1565900000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1565900000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CSL1,6R26-24 SN I1,4
DESCSHORT
Description short
Contact à sertir (connecteurs pour circuit imprimé) 0.25 mm², étamé, Qté. [VPE]: 5000 ST, Boîte
DESCLONG
Description long
Contact à sertir pour connecteur de circuit imprimé.
GTIN
GTIN-Code
4008190139797
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAZ341
Direction de l'actionnement
0 °
AAZ339
Actionnement de la connexion du conducteur
Outil d'actionnement
AAZ344
Section maximale du conducteur (fil flexible avec embout sans collier en plas...
0 mm²
AAZ332
Longueur de la broche
0 mm
AAZ343
Section min. du conducteur (fil flexible avec embout sans collier en plastique)
0 mm²
AAZ337
Nombre de connexions de conducteurs par pôle
1
AAZ363
Zone de contact du bouchon de revêtement
Étain (Sn)
AAZ542
Taille maximale du conducteur raccordable (AWG/KCMIL)
24
AAZ541
Taille minimale du conducteur raccordable (AWG/KCMIL)
26
AAZ365
Surface de contact du conducteur de revêtement
Étain (Sn)
AAB230
type de conducteur de raccordement
connexion sertie
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.140 mm²
BAC676
section maximum du conducteur, souple
0.250 mm²
AAC194
type d'emballage
Boîte
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.140 mm²
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
0.250 mm²
AAZ322
Tension de choc nominale (III/2)
0 kV
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
0.250 mm²
AAF040
Mass
0.00100 kg
AAZ849
Type de numéro de tarif douanier
TARIC
AAZ800
Numéro du tarif douanier
85366990
URL
URL
Aperçus & Génération 3D