Selección de modelo CAD
Weidmueller 1565900000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1565900000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CSL1,6R26-24 SN I1,4
DESCSHORT
Description short
Contacto crimpado (conectores para placa de circuito impreso) 0.25 mm², estañado, Cantidad [VPE]: 5000 ST, Caja
DESCLONG
Description long
Contacto crimpado para conector para placas de circuitos impresos.
GTIN
GTIN-Code
4008190139797
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAZ341
Dirección de actuación
0 °
AAZ339
Accionamiento de la conexión de conductores
Herramienta de accionamiento
AAZ344
Sección máx. del conductor (cable flexible con virola sin collar de plástico)
0 mm²
AAZ332
Longitud de la clavija
0 mm
AAZ343
Sección mínima del conductor (cable flexible con casquillo sin collar de plás...
0 mm²
AAZ337
Número de conexiones de conductores por polo
1
AAZ363
Área de contacto del tapón de revestimiento
Estaño (Sn)
AAZ542
Tamaño máx. del conductor conectable (AWG/KCMIL)
24
AAZ541
Tamaño mín. del conductor conectable (AWG/KCMIL)
26
AAZ365
Área de contacto del conductor de revestimiento
Estaño (Sn)
AAB230
Tipo de conductor de conexión
conexión crimpada
BAC739
Mín. sección transversal flexible de conductor
0.140 mm²
BAC676
Máx. sección transversal del conductor flexible
0.250 mm²
AAC194
Tipo de envase
caja
AAB940
sección transversal mín. del conductor conectable cable múltiple
0.140 mm²
BAC677
Máx. sección transversal del conductor no flexible
0.250 mm²
AAZ322
Sobretensión nominal (III/2)
0 kV
AAB789
sección máx. conectable del conductor cable múltiple
0.250 mm²
AAF040
Mass
0.00100 kg
AAZ849
Tipo de número del arancel aduanero
TARIC
AAZ800
Número del arancel aduanero
85366990
URL
URL
Preview - Generation