CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1565900000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1565900000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CSL1,6R26-24 SN I1,4
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt (Leiterplattensteckverbidner) 0.25 mm², verzinnt, VPE [VPE]: 5000 ST, Box
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt für Leiterplattensteckverbinder.
GTIN
4008190139797
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAZ341
Betätigungsrichtung
0 °
AAZ339
Betätigungsart des Leiteranschlusses
Betätigungswerkzeug
AAZ344
max. Leiterquerschnitt(feindrähtig mit AEH ohne Kunststoffkragen)
0 mm²
AAZ332
Stiftlänge
0 mm
AAZ343
min. Leiterquerschnitt(feindrähtig mit AEH ohne Kunststoffkragen)
0 mm²
AAZ337
Anzahl Leiteranschlüsse pro Pol
1
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Zinn (Sn)
AAZ542
max. anschliessbare Leitergröße (AWG/KCMIL)
24
AAZ541
min. anschliessbare Leitergröße (AWG/KCMIL)
26
AAZ365
Beschichtung Leiterkontaktbereich
Zinn (Sn)
AAB230
Anschlussart des elektrischen Leiters
Crimpanschluss
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.140 mm²
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.250 mm²
AAC194
Verpackungsart
Schachtel
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.140 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.250 mm²
AAZ322
Bemessungsstoßspannung (III/2)
0 kV
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.250 mm²
AAF040
Masse
0.00100 kg
AAZ849
Typ der Zolltarifnummer
TARIC
AAZ800
Zolltarifnummer
85366990
URL
URL
Preview - Generation