Výběr CAD modelu
Weidmueller 1565900000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1565900000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CSL1,6R26-24 SN I1,4
DESCSHORT
Description short
Krimpovaný kontakt (konektory DPS) 0.25 mm², pocínované, Množství [VPE]: 5000 ST, Box
DESCLONG
Description long
Krimpovací kontakt pro zásuvný konektor DPS
GTIN
GTIN-Code
4008190139797
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAZ341
Směr ovládání
0 °
AAZ339
Spuštění připojení vodiče
Ovládací nástroj
AAZ344
max. průřez vodiče (ohebný vodič s koncovkou bez plastového límce)
0 mm²
AAZ332
Délka kolíku
0 mm
AAZ343
min. průřez vodiče (ohebný vodič s koncovkou bez plastového límce)
0 mm²
AAZ337
Počet připojení vodičů na pól
1
AAZ363
Kontaktní plocha nátěrové zátky
Cín (Sn)
AAZ542
max. velikost připojitelného vodiče (AWG/KCMIL)
24
AAZ541
min. velikost připojitelného vodiče (AWG/KCMIL)
26
AAZ365
Kontaktní plocha povlakového vodiče
Cín (Sn)
AAB230
Typ připojovacího vodiče
krimpovací spojení
BAC739
Min. průřez vedení, flexibilní
0.140 mm²
BAC676
Max. průřez vedení, flexibilní
0.250 mm²
AAC194
Typ obalu
box
AAB940
min. průřez připojitelného vodiče více vodičů
0.140 mm²
BAC677
Max. průřez vedení, tuhý
0.250 mm²
AAZ322
Jmenovité přepětí (III/2)
0 kV
AAB789
max. připojitelný průřez vodiče více vodičů
0.250 mm²
AAF040
Mass
0.00100 kg
AAZ849
Typ čísla celního sazebníku
TARIC
AAZ800
Číslo celního sazebníku
85366990
URL
URL
Preview - Generation