??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1561960000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1561960000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WQB WPD X05/2
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) gesteckt, grau, 135 A, Polzahl: 2, Raster in mm: 35.60, Isoliert: Ja, Breite: 52.8 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4050118367140
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC034
Berührungsschutz vorhanden
Ja
AAC900
Rastermaß
35.600 mm
AAF726
Bemessungsstrom
135 A
AAP367
Anzahl der gebrückten Klemmen
2
BAA351
Farbe
grau
BAB888
Ausführung
Querverbinder
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAD383
Isolation vorhanden
Ja
BAG640
Montageart
stecken
AAF040
Masse
0.012 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation