??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1547500000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1547500000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
JB 25-50
DESCSHORT
Description short
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, liczba przyłączeń: 2, kolory mosiądzu
DESCLONG
Description long
Blok zacisków służący do rozdziału potencjałów. Ze stykiem o wysokiej gęstości.
GTIN
GTIN-Code
4050118387445
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
32 mm
BAA351
color
brass-/gold-colored
BAB577
depth
24 mm
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC676
Max. line cross section, flexible
50 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
10 mm²
BAF016
width
33 mm
AAF040
Mass
0.135 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation