??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1543680000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1543680000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P
DESCSHORT
Description short
Оборудованный корпус под встраиваемые компоненты, IP 65, в закрытом состоянии, 2x данные, 1x питание, Неэкранированный, Пластиковая крышка, Возможность блокировки с помощью ключа, Розетка (DE)
DESCLONG
Description long
Корпуса для компонентов в одной раме оснащены различными дополнительными принадлежностями. Базовый легкоустанавливаемый корпус имеет вставную плату с двумя разъемами для передачи данных и одним разъемом для питания. Также имеется либо гнездо для источника питания, либо вставка для передачи данных для сетевых служб. Этот компактный корпус защищен от механического воздействия и отвечает требованиям класса защиты IP 65. Дополнительно корпуса для компонентов также могут быть оснащены замком с ключом.
GTIN
GTIN-Code
4050118348842
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.493 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation