??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1535420000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1535420000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC HP550 ABGH 1P
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuse (Industriesteckverbinder) Anbaugehäuse, Zentralbügel am Oberteil, Schraube, IP68 im verriegelten Zustand
DESCLONG
Langbeschreibung
Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.
GTIN
4050118339444
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB373
Art der Verriegelung
Zentralbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAB737
Kabelverschraubung vorhanden
Nein
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C ... 120 °C °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
-40 °C ... 120 °C °C
AAM489
Bügellage
Oberteil
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
AAF040
Masse
0.232 kg
BAB577
Tiefe
152.08 mm
BAA020
Höhe
80 mm
BAF016
Breite
59.8 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85359000
URL
URL
Preview - Generation