??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1534410000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1534410000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
POK MOPL 2525 MINI
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Montageplatte (Gehäuse) Klippon POK (Polyester-Leergehäuse) 238 x 203 x 1.5 mm, Stahlblech verzinkt, verzinkt, silber
DESCLONG
Langbeschreibung
Montageplatte zum Befestigen von Tragschienen oder elektrischen Betriebsmitteln in einem Gehäuse.
GTIN
4050118338232
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF567
Art der Oberflächenbehandlung
galvanisch verzinkt
AAG076
Lochung vorhanden
Ja
BAA020
Höhe
203 mm
BAB664
Werkstoff
Stahl
BAF016
Breite
238 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
verzinkt
AAF040
Masse
0.570 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation