??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1534390000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1534390000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
POK MOPL 1656 MINI
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Montageplatte (Gehäuse) Klippon POK (Polyester-Leergehäuse) 545 x 113 x 1.5 mm, Stahlblech verzinkt, verzinkt, silber
DESCLONG
Langbeschreibung
Montageplatte zum Befestigen von Tragschienen oder elektrischen Betriebsmitteln in einem Gehäuse.
GTIN
4050118338089
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF567
Art der Oberflächenbehandlung
galvanisch verzinkt
AAG076
Lochung vorhanden
Ja
BAA020
Höhe
113 mm
BAB664
Werkstoff
Stahl
BAF016
Breite
545 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
verzinkt
AAF040
Masse
0.750 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation