??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1534340000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1534340000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
POK MOPL 1212 MINI
DESCSHORT
Description short
Montážní deska (kryt) Klippon POK (prázdná polyesterová skříň) 109 x 77 x 1.5 mm, Ocelové plechy, galvanizované, galvanizované, Stříbrná
DESCLONG
Description long
Montážní deska pro montáž svorkovnicových lišt nebo elektrického zařízení do pouzdra.
GTIN
GTIN-Code
4050118338218
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF567
type of surface treatment
galvanized
AAG076
punching present
Yes
BAA020
height
77 mm
BAB664
material
Steel
BAF016
width
109 mm
BAF785
Surface
Galvanized
AAF040
Mass
0.095 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation