??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1531260000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1531260000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAKSI 4 LD 1D 24V AC/DC BK
DESCSHORT
Description short
Клемма с предохранителем, черный, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, G-предохранитель 5 x 20
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость. С извлекаемым гнездом для трубчатого плавкого предохранителя.
GTIN
4050118336528
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4 mm²
AAB911
max. supply voltage for defect display
500 V
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAC027
min. supply voltage for defect display
500 V
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
6.300 A
AAP530
Number of levels
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.020 W
BAA351
color
black
BAB943
Design of safety block
Miniature fuses 5x20 mm
BAC068
Voltage type for the defective display
AC/DC
BAC140
Combustibility class
V0
BAC159
Design of display of defects
LED
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
4 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
4 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAC922
Design
swiveling
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
500 V
AAF040
Mass
0.012 kg
BAB577
depth
41.69 mm
BAA020
height
57.975 mm
BAF016
width
8.1 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation