??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1526100000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1526100000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC 85/27 K MC NE WS
DESCSHORT
Description short
Značení zařízení, Samolepicí, 85 mm, Polyamid 66, Bílá
DESCLONG
Description long
Značení pro identifikaci zařízení. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN
GTIN-Code
4050118332148
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.007 kg
BAB577
depth
0.8 mm
BAA020
height
27 mm
BAF016
width
85.4 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation