??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1519470000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1519470000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CH20M45 SET 22/22 BK/OR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuse, IP20 im verbauten Zustand, Kunststoff, schwarz, Breite: 45 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse für Elektronikkomponenten als Set.
GTIN
4050118327113
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB708
Gehäuse anreihbar
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
120 °C
AAT099
RAL-Nummer
9011
BAA020
Höhe
117.200 mm
BAA351
Farbe
schwarz
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
BAF016
Breite
45 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.192 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation