??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1519270000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1519270000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CH20M12 SET 2/3 BK/OR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuse, IP20 im verbauten Zustand, Kunststoff, schwarz, Breite: 12.5 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse für Elektronikkomponenten als Set.
GTIN
4050118326888
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB708
Gehäuse anreihbar
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
120 °C
AAT099
RAL-Nummer
9011
BAA020
Höhe
117.200 mm
BAA351
Farbe
schwarz
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
BAF016
Breite
12.500 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.092 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation