??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1510440000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1510440000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ACT20P-CMT-60-AO-RC-S
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Strommessumformer, Analogausgang, Relaisausgang, Eingang: 0…40/50/60 A, Ausgang: 0(4)-20 mA, Relais
DESCLONG
Langbeschreibung
Strommessumformer zur Wandlung von Strömen in analog normierte Messwerte.
GTIN
4050118319620
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB603
Frequenz des Bemessungsstroms
0 Hz
AAC050
Schaltausgang vorhanden
Ja
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
3 W
BAA733
min. Strommessbereich
60 A
BAC229
max. Strommessbereich
60 A
BAD549
Konfigurationsfunktion integriert
Ja
BAD715
geeignet für Reiheneinbau
Ja
BAD792
Analogausgang
0 V ... 10 V
AAF040
Masse
0.158 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation