??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1510440000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1510440000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ACT20P-CMT-60-AO-RC-S
DESCSHORT
Description short
Proudový měřicí převodník, Analogový výstup, Výstup relé, Vstup [Krátký]: 0…40/50/60 A, Výstup [Krátký]: 0(4)-20 mA, Relé
DESCLONG
Description long
Proudový transformátor pro přeměnu proudu na standardní analagové naměřené hodnoty.
GTIN
GTIN-Code
4050118319620
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB603
Frequency of the rated current
0 Hz
AAC050
switching output present
Yes
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
3 W
BAA733
Lowest value of measurement range for current
60 A
BAC229
Greatest value of measuring range for current
60 A
BAD549
Configuration function integrated
Yes
BAD715
suitable for series installation
Yes
BAD792
analog output
0 V ... 10 V
AAF040
Mass
0.158 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation