??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1510370000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1510370000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ACT20C-GTW-100-MTCP-S
DESCSHORT
Description short
Измерительный преобразователь тока, конфигурируется, Modbus TCP/IP, Распределяет напряжение питания на железнодорожные вагоны
DESCLONG
Description long
Токовый трансформатор для преобразования токов в стандартные аналоговые измеряемые значения
GTIN
GTIN-Code
4050118319606
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB603
Frequency of the rated current
0 Hz
AAC050
switching output present
Yes
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
3 W
BAA733
Lowest value of measurement range for current
60 A
BAC229
Greatest value of measuring range for current
60 A
BAD549
Configuration function integrated
Yes
BAD715
suitable for series installation
Yes
BAD792
analog output
0 V ... 10 V
AAF040
Mass
0.150 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation