??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1510370000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1510370000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ACT20C-GTW-100-MTCP-S
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Strommessumformer, konfigurierbar, Modbus TCP/IP, Verteilt Versorgungsspannung auf Tragschienenbus
DESCLONG
Langbeschreibung
Strommessumformer zur Wandlung von Strömen in analog normierte Messwerte.
GTIN
4050118319606
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB603
Frequenz des Bemessungsstroms
0 Hz
AAC050
Schaltausgang vorhanden
Ja
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
3 W
BAA733
min. Strommessbereich
60 A
BAC229
max. Strommessbereich
60 A
BAD549
Konfigurationsfunktion integriert
Ja
BAD715
geeignet für Reiheneinbau
Ja
BAD792
Analogausgang
0 V ... 10 V
AAF040
Masse
0.150 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation