??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1508190000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1508190000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAISW-5/8S-M12 5P A-ZF
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar) M12, A-codiert, Stift, 90°, Zugfederanschluss, Polzahl: 5, IP67, Schirmanschluss: Ja
DESCLONG
Langbeschreibung
Rundsteckverbinder für die individuelle Konfektionierung von Leitern. Platzsparende Bauform.
GTIN
4050118317305
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
vernickelt
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.500 mm²
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.140 mm²
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAS458
Anschlussart des Leiters
Federzuganschluss
AAS467
Anzahl Steuerkontakte
5
AAS491
Kabelaußendurchmesser, min.
6 mm
AAS492
Kabelaußendurchmesser, max.
8 mm
AAS493
Werkstoff des Gewinderings
Zink-Druckguss
AAT080
Polzahl
5
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Metall
BAD993
geschirmt
Ja
BAH005
Bemessungsspannung
60 V
AAF040
Masse
0.050 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Preview - Generation