??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1507060000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1507060000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TM 201/23 V0
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 1.5 - 2.5 mm, 5 mm, PVC, transparent
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4050118315455
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
2.500 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAA351
Farbe
transparent
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC624
max. Aderdurchmesser
1.500 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
0.250 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
1.500 mm
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
6.800 mm
BAA020
Höhe
23 mm
BAF016
Breite
5 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation