??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1506850000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1506850000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC HP550 KIT 3M185
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Hochleistungssteckverbinder (Industriesteckverbinder) Baureihe: HighPower, IP68 im verriegelten Zustand, 550 A, Polzahl: 3
DESCLONG
Langbeschreibung
Hochleistungssteckverbinder zur Übertragung von hohen elektrischen Leistungen.
GTIN
4050118315370
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAT080
Polzahl
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAH005
Bemessungsspannung
1500 V
AAF040
Masse
2.408 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85359000
URL
URL
Preview - Generation