??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1504420000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1504420000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-SW-IP67T-5M12
DESCSHORT
Description short
Commutateur réseau (non administrable) unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 5 * M12 codage D, -40 °C...75 °C, IP67 encapsulé
DESCLONG
Description long
Commutateur réseau pour la communication entre participants de réseaux Ethernet.
GTIN
GTIN-Code
4050118312348
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD216
Transmission rate
100 Mbps
BAG640
Assembly type
Wall assembly
BAG975
degree of protection
IP67
AAF040
Mass
0.270 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Aperçus & Génération 3D