??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 1504410000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1504410000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-SW-IP67-5M12
DESCSHORT
Description short
Switch de red (no gestionado) unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 5 * M12, codificación D, -25 °C...60 °C, IP67 encapsulado
DESCLONG
Description long
Conmutador de red para la comunicación entre los participantes en redes Ethernet.
GTIN
GTIN-Code
4050118312324
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD216
Transmission rate
100 Mbps
BAG640
Assembly type
Wall assembly
BAG975
degree of protection
IP67
AAF040
Mass
0.270 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Preview - Generation