??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1504410000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1504410000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-SW-IP67-5M12
DESCSHORT
Description short
Síťový spínač (neřízený) neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 5 * M12 D-kódování, -25 °C...60 °C, IP67 zapouzdřené
DESCLONG
Description long
Síťový přepínač pro komunikace mezi účastníky sítí Ethernet.
GTIN
GTIN-Code
4050118312324
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD216
Transmission rate
100 Mbps
BAG640
Assembly type
Wall assembly
BAG975
degree of protection
IP67
AAF040
Mass
0.270 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Preview - Generation