??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1504270000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1504270000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-SW-BL06-1TX-4POE-1ST
DESCSHORT
Description short
Сетевой коммутатор (неконтролируемый) unmanaged PoE, Fast Ethernet, Количество портов: 1 * RJ45 10/100BaseT(X) 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 1 * ST, многомодовый, 0 °C...60 °C, IP30
DESCLONG
Description long
Сетевой коммутатор для обмена данными между участниками сетей Ethernet.
GTIN
GTIN-Code
4050118312249
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD216
Transmission rate
100 Mbps
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAG975
degree of protection
IP30
AAF040
Mass
0.375 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Preview - Generation