??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1500270000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1500270000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SFX-M 17/60-5 ST
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 7 - 40 mm, 17 mm, Edelstahl 1.4301, silber, Einsatztemperaturbereich: -55...130 °C
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4050118309010
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
40 mm
BAA351
Farbe
Silber
BAC624
max. Aderdurchmesser
500 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
16 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
7 mm
AAF040
Masse
0.004 kg
BAB577
Tiefe
0.5 mm
BAA020
Höhe
60 mm
BAF016
Breite
17 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
83100000
URL
URL
Preview - Generation