??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1477950000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1477950000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KSPMH M63 SSC
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Verschlussstopfen (Metall) M 63, 16 mm, Edelstahl 1.4404 (316 L)
DESCLONG
Langbeschreibung
Der Verschlusstopfen aus Metall dient zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP-Schutzart.
GTIN
4050118285840
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP66
AAS481
Art des Anschlussgewinde
metrisch
AAW301
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-60 °C
AAW302
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
200 °C
AAW361
Schutzart (NEMA)
NEMA 4X
ABC354
Gewindelänge Anschlussgewinde
16 mm
ABC357
Kategorie für die Schlageinwirkung
7 Joule
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4404
BAC255
Farbe
grau
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.687 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
73072910
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Preview - Generation