??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1477870000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1477870000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KSPMH M25 SSC
DESCSHORT
Description short
Bouchons obturateurs Ex (en métal) M 25, 16 mm, Acier inoxydable 1.4404 (316L)
DESCLONG
Description long
Un connecteur métallique est utilisé pour la fermeture des trous taraudés excédentaires, et garantit en même temps la classe de protection IP.
GTIN
GTIN-Code
4050118285741
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP66
AAS481
type of connection thread
metric
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
-60 °C
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
200 °C
AAW361
protection type (NEMA)
NEMA 4X
ABC354
thread length connection thread
16 mm
ABC357
impact category
7 Joule
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAC255
Color
gray
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.082 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
73072910
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Aperçus & Génération 3D