??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1477770000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1477770000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KSPMH M25 BSC
DESCSHORT
Description short
Уплотнительные заглушки с взрывозащитой (металл) M 25, 16 mm, Латунь
DESCLONG
Description long
Металлическая заглушка применяется для герметизации неиспользуемых резьбовых отверстий с целью обеспечения класса защиты IP.
GTIN
GTIN-Code
4050118285758
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP66
AAQ325
type of protection
Ex d
AAS481
type of connection thread
metric
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
-60 °C
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
200 °C
AAW361
protection type (NEMA)
NEMA 4X
ABC354
thread length connection thread
16 mm
ABC357
impact category
7 Joule
BAB664
material
Brass
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.082 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
74198090
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation