??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1468880000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1468880000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
STRIPAX ULTIMATE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abisolierwerkzeug, feindrähtige und massive Leiter mit halogenfreier Isolation, 6 mm², 25 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Abisolierwerkzeug mit automatischer Selbsteinstellung zum präzisen und schnellen Abisolieren von Leitern.
GTIN
4050118274158
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAI997
max. Abisolierdurchmesser (AWG)
10
AAI998
min. Abisolierdurchmesser (AWG)
24
AAI999
max. Abisolierbereich (Durchmesser)
2.590 mm
AAJ000
min. Abisolierbereich (Durchmesser)
0.510 mm
AAJ001
max. Abisolierbereich (Querschnitt)
6 mm²
AAJ002
min. Abisolierbereich (Querschnitt)
0.250 mm²
AAL297
Abisolierlänge einstellbar
Ja
AAL442
Drahtschneider vorhanden
Ja
AAL756
Tiefe der Kerbe einstellbar
Ja
AAL786
Längsschnitt vorhanden
Nein
AAM054
Rundschnitt vorhanden
Nein
AAM090
Schutzisolierung (1000 V) vorhanden
Nein
AAM138
Spiralschnitt möglich
Nein
BAA018
Länge
190 mm
BAC680
max. Querschnitt
6 mm²
BAD383
Isolation vorhanden
Ja
AAF040
Masse
0.220 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
82032000
URL
URL
Preview - Generation