??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1466140000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1466140000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WS 10/12 MC NE GE
DESCSHORT
Description short
Značení svorek, Rozteč v mm: 12.00, Tištěné znaky: prázdné, Žlutá
DESCLONG
Description long
Štítek pro označení svorek. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN
GTIN-Code
4050118272376
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
12 mm
BAA351
color
yellow
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
3.135 mm
BAA020
height
9.8 mm
BAF016
width
11.950 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation