??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1463720000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1463720000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VGM25-MS68 EMC 11-20SET
DESCSHORT
Description short
Кабельный ввод (металл) Аксессуар, M 25, 34 mm, Латунь никелированная
DESCLONG
Description long
Металлический кабельный ввод для герметизации корпусов при подключении кабелей. С компенсатором натяжения.
GTIN
GTIN-Code
4050118269871
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP68
AAH500
glass-fiber reinforced
No
ABC354
thread length connection thread
34 mm
ABC358
separable screw connection
No
BAB664
material
brass nickel-plated
BAC255
Color
gray
AAF040
Mass
0.094 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
73269098
URL
URL
Preview - Generation