??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1463550000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1463550000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TIAL F20
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckadapter (Relais) 20-poliger Stecker nach DIN EN 60603-13, langer Rasthebel, 24 V DC, 60 mA
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckadapter setzen als Zubehör vorkonfektionierte Standardleitungen auf die Anschlüsse der Relaiskoppler um. So lassen sich Durchlaufzeiten im Schaltschrankbau stark reduzieren.
GTIN
4050118331783
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAF040
Masse
0.088 kg
BAB577
Tiefe
42.8 mm
BAA020
Höhe
61.85 mm
BAF016
Breite
102.4 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation