??
Selezione modello CAD
Weidmueller 1463520000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1463520000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TIA F10
DESCSHORT
Description short
Adattatore di interfaccia (Relè) Spina a 10 poli secondo DIN EN 60603-13, leva di bloccaggio lunga, 24 V DC, 125 mA
DESCLONG
Description long
Gli adattatori a innesto sono un accessorio che permette l'uso di cavi standard preconfezionati con i collegamenti degli accoppiatori a relè elettromeccanici. Questo riduce notevolmente i tempi di lavorazione nella realizzazione di quadri elettrici.
GTIN
GTIN-Code
4050118323535
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA295
Degree of soiling
2
AAF040
Mass
0.049 kg
BAB577
depth
42.8 mm
BAA020
height
61.85 mm
BAF016
width
51.2 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation