??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1463520000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1463520000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TIA F10
DESCSHORT
Description short
Adaptateur d’interface (relais) Mâle 10 pôles selon DIN EN 60603-13, levier de verrouillage long, 24 V DC, 125 mA
DESCLONG
Description long
Les adaptateurs enfichables sont un accessoire qui permet l'utilisation des câbles standards préconfectionnés avec les connecteurs des modules de relais. Cela réduit de beaucoup le temps de passage dans la réalisation d'armoires.
GTIN
GTIN-Code
4050118323535
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA295
Degree of soiling
2
AAF040
Mass
0.049 kg
BAB577
depth
42.8 mm
BAA020
height
61.85 mm
BAF016
width
51.2 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Aperçus & Génération 3D